Το ανταλλακτικό φίλτρο quadro με κωδικό FL224Z / FL234Z της Hager (IP54) εξασφαλίζει σωστό αερισμό και προστασία από σκόνη σε πίνακες. Με πρακτική σχεδίαση, συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού.
EAN
3250619272344
Συσκευασία
1 τμχ
- quadro 5
- quadro evo - Ερμάρια και εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL224Z FL234Z FL234Z
Τιμή
13,31 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος240 mm
-
Πλάτος240 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP54
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςSnap-on τοποθέτηση
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL234Z
QUADRO ΦΙΛΤΡO ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FL224Z
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση