QUADRO+ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛ. 800.2100MM FN377E
EAN
3250610190463
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
224,79 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 5 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.100 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος800 mm
Υλικά
-
ΧρώμαPure white
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2024-04-10
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση