The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας
    • UC990
    Τα παξιμάδια ασφαλείας M6 UC990 της σειράς ερμαρίων quadro της Hager εξασφαλίζουν αξιόπιστη και ανθεκτική στερέωση εξαρτημάτων σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με μετρικό σπείρωμα M6, προσφέρουν ασφαλή σύσφιξη που αντέχει σε κραδασμούς, ιδανικά για σταθερή τοποθέτηση ραγών, διακοπτικών συσκευών και αξεσουάρ. Εύκολη εγκατάσταση και υψηλή μηχανική αντοχή για μακροχρόνια αξιοπιστία.
    EAN
    3250616139909
    Συσκευασία
    25 τμχ
    • quadro kit εξοπλισμού για υλικά προστασίας

    QUADRO ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6 UC990 UC990

    Τιμή
    1,84 €
    / τμχ
    1,84 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6 UC990

    UC990

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Εξοπλισμός
    • Τύπος νήματος
      Μετρικό
    • Μέγεθος σπει­ρώματος μετρικό
      6 - 6

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC990
    PDF
    RoHS report UC990
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC990 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC990

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC990 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC990

      QUADRO ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ6

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2024-09-17 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      UC245 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400X800MM UC245
      UC245
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 400X800MM
      Τιμή
      61,85 €
      / τμχ
      61,85 €
      / τμχ
    • 2
      UC246 - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 600X800MM UC246
      UC246
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 600X800MM
      Τιμή
      76,63 €
      / τμχ
      76,63 €
      / τμχ
    • 3
      UC247 - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 800X800MM UC247
      UC247
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 800X800MM
      Τιμή
      97,51 €
      / τμχ
      97,51 €
      / τμχ
    • 4
      UC220 - QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 75X300MM UC220
      UC220
      QUADRO METΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 75X300MM
      Τιμή
      29,25 €
      / τμχ
      29,25 €
      / τμχ
    • 5
      UC249 - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 100X800MM UC249
      UC249
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 100X800MM
      Τιμή
      41,33 €
      / τμχ
      41,33 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα