QEVO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΣΕΤ 6ΤΜΧ) UC000HTS
Τιμή
37,10 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος62 mm
-
Πλάτος103 mm
-
Βάθος100 mm
Αρχιτεκτονική
-
Έχει προ-σφράγισηΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Κωδικός RAL9005
-
ΧρώμαΜαύρο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC000HTS
QEVO ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΝΑΛΙ (ΣΕΤ 6ΤΜΧ)
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2025-09-16
PDF6,19 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF473,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF479,00 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση