Η διάτρητη μπάρα χαλκού UT87A της σειράς quadro της Hager 25x5 mm, μήκους 400 mm, προσφέρει ασφαλή διανομή ρεύματος σε πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 160 A και 1 τμήμα πλάτους, είναι ιδανική για γεφυρώσεις και συγκέντρωση συνδέσεων. Οι προδιαμορφωμένες οπές διευκολύνουν την εγκατάσταση, ενώ η χαλκή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλές απώλειες και υψηλή αξιοπιστία.
EAN
3250616306417
Συσκευασία
2 τμχ
- quadro 5
- quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L400mm UT87A UT87A
Τιμή
32,86 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής25 - 25 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής5 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Τύπος μπάρας διανομήςΕπίπεδο
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UT87A
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ 25Χ5 L400mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση