The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • FN547E
    Η αδιαφανής πόρτα FN547E της σειράς quadro+ της Hager, διαστάσεων 450x2100 mm, προσφέρει ασφαλή κάλυψη και καθαρή αισθητική για πίνακες και ερμάρια. Διαθέτει μία πόρτα με κλείδωμα 3 σημείων 7 mm και μία κλειδαριά για αξιόπιστο έλεγχο πρόσβασης. Σε λευκό RAL9010 και κατηγορία απομόνωσης I, προστατεύει τον εξοπλισμό από σκόνη και επαφή σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
    EAN
    3250610190074
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα

    QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.450x Υ.2100mm FN547E FN547E

    Τιμή
    369,14 €
    / τμχ
    369,14 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.450x Υ.2100mm FN547E

    FN547E

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Κλει­δαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
    • Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Κλει­δαριές
    • Θήκες εγγράφων
    • FL98Z

      ORION+ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ 2 ΚΛΕΙΔΙΑ (EK333)

      22,34 €  / τμχ*
    • FZ794

      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4

      10,34 €  / τμχ*
    • FZ795D

      QUADRO YΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

      31,36 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • FN020EW

      QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 450X600MM

      375,19 €  / τμχ*
    • FN022EW

      QEVO KIT ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΗΣ & ΟΡΟΦΗΣ 450X800MM

      422,26 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Κάλυμμα, πόρτα
    • Με διάφανη πόρτα
      Οχι
    • Αριθμός πορτών ερμαρίου
      1
    • Αριθμός κλει­δαριών
      1
    Υλικά
    • Κωδικός RAL
      9010
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Χρώμα προϊ­όντος
      Pure white
    Ασφάλεια
    • Κλάση προστασίας
      Κατηγορία απομόνωσης I
    • Τύπος κλει­δώματος
      3 πλευρών 7 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός κλει­διών
      1

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FN547E
    PDF
    RoHS report FN547E
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FN547E | Hager

      Εικόνα προϊόντος FN547E

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN547E | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN547E

      QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.450x Υ.2100mm

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FZ794 - QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4 FZ794
      FZ794
      QUADRO ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Α4
      Τιμή
      10,34 €
      / τμχ
      10,34 €
      / τμχ
    • 2
      UC815 - QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A UC815
      UC815
      QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A
      Τιμή
      64,34 €
      / τμχ
      64,34 €
      / τμχ
    • 3
      UC289 - QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500MM UC289
      UC289
      QUADRO ΣΤΗΡΙΓΜA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500MM
      Τιμή
      29,32 €
      / τμχ
      29,32 €
      / τμχ
    • 4
      UC243EM - QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96 UC243EM
      UC243EM
      QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96
      Τιμή
      44,71 €
      / τμχ
      44,71 €
      / τμχ
    • 5
      UC282PR - QUADRO ΕΞ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧ. ΜΕ ΜΠΛΟΚ P250 800X200mm UC282PR
      UC282PR
      QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ P250 800X200mm
      Τιμή
      122,07 €
      / τμχ
      122,07 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα