Η μετώπη τοποθέτησης UC234EM της σειράς ερμαρίων quadro της Hager για 2 όργανα 96×96 mm και 3 ενδεικτικές λυχνίες προσφέρει καθαρή και ασφαλή ενσωμάτωση εξοπλισμού σε πίνακες διανομής. Με διαστάσεις 200×600×15 mm και φινίρισμα RAL9010, εξασφαλίζει σωστή ευθυγράμμιση, γρήγορη στερέωση και εύκολη συντήρηση.
EAN
3250616110564
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96 + 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ UC234EM UC234EM
Τιμή
38,08 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος15 mm
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής8
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC234EM
QUADRO ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2 ΟΡΓΑΝΩΝ 96X96 + 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση