Οι εύκαμπτες μπάρες χαλκού με κωδικό UM92VE της σειράς ερμαρίων quadro της Hager, διαστάσεων 40×8 mm και ονομαστικού ρεύματος 1000 A, αποτελούν ιδανική λύση για διανομή υψηλού ρεύματος σε πίνακες ισχύος. Διαθέτουν 8 τμήματα για ευέλικτη συναρμολόγηση και εύκολη διαμόρφωση, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης. Η ευκαμψία και η υψηλή αγωγιμότητα του χαλκού εξασφαλίζουν ασφαλή, συμπαγή και αποδοτική μεταφορά ρεύματος.
EAN
3250616110090
Συσκευασία
2 τμχ
- quadro 5
- quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ8mm 1040Α UM92VE UM92VE
Τιμή
460,33 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN1.000 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής40 - 40 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής6 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος8
-
Τύπος μπάρας διανομήςLaminated
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UM92VE
QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 40Χ8mm 1040Α
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF473,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-11
PDF479,00 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση