The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro 5
    • FM479
    Το σετ τοποθέτησης εξοπλισμού FM479 της σειράς quadro της Hager εξασφαλίζει στιβαρή και ασφαλή στήριξη συσκευών σε πίνακες διανομής. Η μεταλλική κατασκευή προσφέρει υψηλή μηχανική αντοχή και αξιόπιστη γείωση, ενώ οι διαστάσεις 1860x60x60 mm συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χώρου και την καθαρή οργάνωση καλωδίων. Ιδανικό για επαγγελματικές και οικιακές εφαρμογές.
    EAN
    3250612634798
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro 5

    QUADRO ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 400X1950MM FM479 FM479

    Τιμή
    174,03 €
    / τμχ
    174,03 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 400X1950MM FM479

    FM479

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      1.860 mm
    • Πλάτος
      60 mm
    • Βάθος
      60 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FM479
    PDF
    RoHS report FM479
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FM479 | Hager

      Εικόνα προϊόντος FM479

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM479 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM479

      QUADRO ΣΕΤ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 400X1950MM

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Εικόνα EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Declaration of conformity International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL256Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      FL256Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 150W
      Τιμή
      142,74 €
      / τμχ
      142,74 €
      / τμχ
    • 2
      FL254Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      FL254Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 45W
      Τιμή
      87,67 €
      / τμχ
      87,67 €
      / τμχ
    • 3
      FL255Z - QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      FL255Z
      QUADRO ΘΕΡΜANΤHΡΑΣ 80W
      Τιμή
      106,26 €
      / τμχ
      106,26 €
      / τμχ
    • 4
      UM92ZE - QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α UM92ZE
      UM92ZE
      QUADRO ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ MΠΑΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ 24x5mm 510Α
      Τιμή
      207,27 €
      / τμχ
      207,27 €
      / τμχ
    • 5
      FZ680 - QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ FZ680
      FZ680
      QUADRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΧΕΡΟΥΛΙ
      Τιμή
      84,21 €
      / τμχ
      84,21 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα