Η πλάτη στήριξης εκτός ράγας FM487 της σειράς quadro της Hager προσφέρει ασφαλή και οργανωμένη στερέωση εξοπλισμού χωρίς χρήση DIN ράγας. Με μεταλλική κατασκευή για υψηλή στιβαρότητα και διαστάσεις 1500x540x572 mm (ονομασία 1500x500), διευκολύνει τη διαμόρφωση πινάκων και τη βέλτιστη αξιοποίηση χώρου σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612634873
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1500X500MM FM487 FM487
Τιμή
216,43 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος1.500 mm
-
Πλάτος540 mm
-
Βάθος572 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηΓαλβανιζέ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FM487
QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 1500X500MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση