Το kit εξοπλισμού UC263P της σειράς ερμαρίων quadro, διαστάσεων 600×300×200 mm και φινιρίσματος RAL9010, προσφέρει ασφαλή εγκατάσταση εξοπλισμού διανομής και αυτοματισμών. Η μανδάλωση P250 εξασφαλίζει αξιόπιστο κλείδωμα και προστασία πρόσβασης, ενώ η στιβαρή κατασκευή διευκολύνει την τακτοποιημένη εγκατάσταση και τη συντήρηση σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250616375130
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΕΞ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧ. ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300mm UC263P UC263P
Τιμή
113,57 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 19 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος200 mm
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC263P
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ P250 600X300mm
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση