Το kit εξοπλισμού UC463PR της σειράς ερμαρίων quadro με μπλοκ P630, για οριζόντια τοποθέτηση, προσφέρει ασφαλή και οργανωμένη εγκατάσταση εξοπλισμού ισχύος. Με διαστάσεις 600×300×200 mm, βαθμό προστασίας IP30 και φινίρισμα RAL9010, εξασφαλίζει ανθεκτικότητα, τακτοποιημένη καλωδίωση και εύκολη ενσωμάτωση σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250616377813
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΕΞ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧ. ΜΕ ΜΠΛΟΚ P630 600X300mm UC463PR UC463PR
Τιμή
105,07 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος200 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC463PR
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΟΡΙΖ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚ P630 600X300mm
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση