QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗA250 800X300MM UC004
Τιμή
143,30 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος200 mm
-
Αριθμός μονάδων1
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC004
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗA250 800X300MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2010-08-04
PDF3,65 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση