Το εξάρτημα ραγοϋλικών quadro 150×600×15 mm για αδιαφανή UC209 προσφέρει αξιόπιστη στήριξη και τακτοποίηση εξοπλισμού σε πίνακες. Με 1 σειρά, διευκολύνει την καθαρή καλωδίωση και την αποδοτική εκμετάλλευση χώρου. Ιδανικό για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές, εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και σταθερή στήριξη συσκευών DIN.
EAN
3250616132092
Συσκευασία
2 τμχ
QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 150X600MM ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ UC209 UC209
Τιμή
46,44 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος150 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος15 mm
-
Αριθμός μονάδων44
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών1
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC209
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΡΑΓΟYΛΙΚΩΝ 150X600MM ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση