Το εξάρτημα για διακόπτες φορτίου με κωδικό UC006 της Hager για HA400/630 (600×800×600 mm) προσφέρει αξιόπιστη στήριξη και οργάνωση σε πίνακες quadro. Με φινίρισμα RAL9010, διευκολύνει την καλωδίωση και ενισχύει την ασφάλεια εγκατάστασης.
EAN
3250616130067
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΑ400/630 800X600MM UC006 UC006
Τιμή
192,35 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος600 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος600 mm
-
Αριθμός μονάδων1
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής24
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC006
QUADRO5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΑ400/630 800X600MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2010-08-04
PDF3,65 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση