QUADRO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 600X300MM UC321HM
EAN
3250616137561
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
94,63 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος600 mm
-
Βάθος100 mm
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF300,14 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF310,01 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση