QUADRO+ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 400X50MM (ΠXΥ) FN690E
EAN
3250610189436
Συσκευασία
4 τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Το προϊον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αλλά οι τεχνικές πληροφορίες του είναι ακόμα διαθέσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος400 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
Λειτουργίες
-
Τύπος εξαρτήματος τοποθέτησης για ερμάριαΠροφίλ στερέωσης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF474,16 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση