Η μπάρα γείωσης UC972 της σειράς quadro της Hager με σφιγκτήρες, διατομή 12×5 mm και μήκος 495 mm, εξασφαλίζει αξιόπιστη κατανομή γείωσης και ισοδυναμικές συνδέσεις σε ηλεκτρικούς πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 160 A και συμπαγή σχεδίαση, εξοικονομεί χώρο και τοποθετείται εύκολα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250616139725
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 12x5mm L500mm UC972 UC972
Τιμή
84,91 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος12 mm
-
Πλάτος495 mm
-
Βάθος5 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC972
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 12x5mm L500mm
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση