QUADRO ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΣ PΑΓΑΣ 600X500MM FM486
EAN
3250612634866
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
98,30 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος600 mm
-
Πλάτος500 mm
-
Βάθος572 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηΕπικαλυμμένο με πούδρα
Οδηγίες
-
Κατάλληλο ως πλαϊνό πάνελΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση