Η γωνία συνένωσης μπαρών με κωδικό UT88A της Hager για μπάρες 25×5 mm (160A) επιτρέπει ασφαλή σύνδεση σε γωνία 90°. Με στιβαρή κατασκευή και χαμηλές απώλειες επαφής, εξασφαλίζει αξιόπιστη διανομή σε πίνακες ισχύος.
EAN
3250616306509
Συσκευασία
2 τμχ
- quadro 5
- quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 25Χ5 UT88A UT88A
Τιμή
45,09 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN160 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής5 - 5 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής25 mm
Εξοπλισμός
-
Τύπος μπάρας διανομήςΠροφίλ
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UT88A
QUADRO ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΠΑΡΩΝ 25Χ5
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση