QUADRO ΡΑΓΑ DIN ME 1 ΜΠΛΟΚ ΓΕΙΩΣ.ΚΝ UC975S
EAN
3250616130975
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
42,02 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος70 mm
-
Πλάτος70 mm
-
Βάθος95 mm
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα250 A