Η μπάρα χαλκού UM30A4 της σειράς quadro της Hager 630A (30x10 mm, μήκος 430 mm) προσφέρει αξιόπιστη και αποδοτική διανομή ισχύος σε ηλεκτρικούς πίνακες. Η κατασκευή από χαλκό εξασφαλίζει υψηλή αγωγιμότητα και αντοχή σε υψηλά φορτία, ενώ η συμπαγής σχεδίαση διευκολύνει την εξοικονόμηση χώρου και την εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα quadro.
EAN
3250616362475
Συσκευασία
1 τμχ
- quadro 5
- quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρτήματα
- Δείτε περισσότερα
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 630Α 30Χ10MM,430MM UM30A4 UM30A4
Τιμή
113,11 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN630 A
Διαστάσεις
-
Πλάτος/πάχος διανομής10 - 10 mm
-
Ύψος μπάρας ιανομής30 mm
-
Μήκος μπάρας430 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
Τύπος μπάρας διανομήςΕπίπεδο
Υλικά
-
ΥλικόΧαλκός
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UM30A4
QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 630Α 30Χ10MM,430MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση