The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα
    • UC978
    Η μπάρα γείωσης UC978 της σειράς quadro της Hager μήκους 750 mm εξασφαλίζει αξιόπιστη και ασφαλή κατανομή γείωσης σε πίνακες. Με ονομαστικό ρεύμα 160 A και κατασκευή από χαλκό, προσφέρει υψηλή αγωγιμότητα και χαμηλή πτώση τάσης. Το μεγάλο μήκος επιτρέπει πολλαπλές συνδέσεις PE, βελτιώνοντας την ασφάλεια και την οργάνωση του πίνακα.
    EAN
    3250616139787
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro συστήματα διανομής μπαρών και εσωτερικά εξαρ­τήματα

    QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.750MM UC978 UC978

    Τιμή
    97,63 €
    / τμχ
    97,63 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.750MM UC978

    UC978

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      160 A
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      750 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Χαλκός

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC978
    PDF
    RoHS report UC978
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα UC978 | Hager

      Εικόνα προϊόντος UC978

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC978 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC978

      QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚ.750MM

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-01 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-02 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      KS72C - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 160Α 12X5X1000mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ KS72C
      KS72C
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ 160Α 12X5X1000mm ΜΕ ΒΙΔΕΣ
      Τιμή
      134,77 €
      / τμχ
      134,77 €
      / τμχ
    • 2
      UC815 - QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A UC815
      UC815
      QUADRO ΣTHΡIΓMA MΠAΡΩN 250/400A
      Τιμή
      64,34 €
      / τμχ
      64,34 €
      / τμχ
    • 3
      JP024 - ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (24Θ) QUADRO JP024
      JP024
      ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤ. ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (24Θ) QUADRO
      Τιμή
      6,18 €
      / τμχ
      6,18 €
      / τμχ
    • 4
      UC976 - QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚΟΣ 500mm UC976
      UC976
      QUADRO MΠΑΡΕΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΜΗΚΟΣ 500mm
      Τιμή
      69,75 €
      / τμχ
      69,75 €
      / τμχ
    • 5
      UC971 - QUADRO ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 12x5mm L250mm UC971
      UC971
      QUADRO ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 12x5mm L250mm
      Τιμή
      49,96 €
      / τμχ
      49,96 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα