Η διαφανής πόρτα FN517E της σειράς quadro+ της Hager, για ερμάρια πλάτους 700 mm και ύψους 2100 mm, προσφέρει ασφαλή προστασία και άμεση οπτική επιθεώρηση του πίνακα. Σε λευκό RAL9010 και κατηγορία απομόνωσης I, διαθέτει μία πόρτα με κλείδωμα 3 σημείων 7 mm και μία κλειδαριά για αξιόπιστη ασφάλεια σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610190005
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700X ΥΨ.2100MM FN517E FN517E
Τιμή
420,65 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΝαί
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN517E
QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700X ΥΨ.2100MM
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση