The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 4000Α
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα<br/>
    • FN267E
    Η πλάτη διαχωρισμού FN267E της σειράς quadro+ της Hager, διαστάσεων 2100x200x200 mm, επιτρέπει τη δημιουργία ξεχωριστών ζωνών μέσα σε ερμάρια, βελτιώνοντας την οργάνωση και την ασφάλεια καλωδίων και εξοπλισμού. Η μεταλλική κατασκευή με λευκό βερνίκι προσφέρει υψηλή αντοχή και καθαρή αισθητική. Κατάλληλη ως πλάτη διαχωρισμού και όχι ως πλαϊνό πάνελ.
    EAN
    3250610190333
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • quadro evo - Ερμάρια και εξαρ­τήματα

    QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Π200 Υ2100 FN267E FN267E

    Τιμή
    101,04 €
    / τμχ
    101,04 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Π200 Υ2100 FN267E

    FN267E

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      2.100 mm
    • Πλάτος
      200 mm
    • Βάθος
      200 mm
    Υλικά
    • Χρώμα
      Λευκό
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Βερνίκι
    Οδηγίες
    • Κατάλ­ληλο ως οπίσθιο πάνελ
      Ναί
    • Κατάλ­ληλο ως πλαϊνό πάνελ
      Οχι

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN267E
    PDF
    RoHS report FN267E
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FN267E | Hager

      Εικόνα προϊόντος FN267E

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN267E | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN267E

      QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΕΡΜΑΡΙΟΥ Π200 Υ2100

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual International 2024-12-04 | Hager

      Instruction manual International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Εικόνα Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Εικόνα Declaration of conformity International 2024-02-15 | Hager

      Declaration of conformity International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-04-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-22 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FN507E - QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700x Υ.2100mm FN507E
      FN507E
      QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700x Υ.2100mm
      Τιμή
      494,45 €
      / τμχ
      494,45 €
      / τμχ
    • 2
      FN297E - QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.900X Υ.2100MM FN297E
      FN297E
      QUADRO+ ΠΛΑΤΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.900X Υ.2100MM
      Τιμή
      309,40 €
      / τμχ
      309,40 €
      / τμχ
    • 3
      FZ760E - QUADRO+ ΣΕΤ ΜΕΤΑΛ. ΣΤΗΡΙΓΜ.ΣΤΕΡ.ΤΟΙΧ. FZ760E
      FZ760E
      QUADRO+ ΣΕΤ ΜΕΤΑΛ. ΣΤΗΡΙΓΜ.ΣΤΕΡ.ΤΟΙΧ.
      Τιμή
      49,94 €
      / τμχ
      49,94 €
      / τμχ
    • 4
      FN367E - QUADRO+ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛ. 600.2100MM FN367E
      FN367E
      QUADRO+ ΠΛΑΙΝΟ ΠΛ. 600.2100MM
      Τιμή
      177,56 €
      / τμχ
      177,56 €
      / τμχ
    • 5
      UC283XH - QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 800X300MM UC283XH
      UC283XH
      QEVO ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘ. ΤΟΠΟΘ. ΑΥΤ. ΙΣΧΥΟΣ X250/H250 800X300MM
      Τιμή
      137,80 €
      / τμχ
      137,80 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα