QEVO ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΟΝΑ Υ2000ΜΜ FN287EW
Τιμή
224,54 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος2.000 mm
-
Πλάτος100 mm
-
Βάθος50 mm
-
Μήκος2.000 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων0
Εξοπλισμός
-
Τύπος ράγας DINΑσύμμετρο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN287EW
QEVO ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΛΟΝΑ Υ2000ΜΜ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση