QEVO ΣΕΤ 2 ΠΙΣΩ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOY Υ1000MM UC1000BU
EAN
3250616380639
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
137,00 €
/ Σετ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 2 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος950 mm
-
Πλάτος37,50 mm
-
Βάθος50 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC1000BU
QEVO ΣΕΤ 2 ΠΙΣΩ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOY Υ1000MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση