Η αδιαφανής πόρτα quadro+ με κωδικό FN507E της Hager (700×2100 mm) προσφέρει ασφαλή κάλυψη και κομψή αισθητική σε πίνακες. Με 1 πόρτα, 1 κλειδαριά και κλείδωμα 3 σημείων, εξασφαλίζει αυξημένη προστασία. Κατηγορία απομόνωσης I, κατάλληλη για ερμάρια 2 τμημάτων σε οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610189788
Συσκευασία
1 τμχ
QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700x Υ.2100mm FN507E FN507E
Τιμή
494,45 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 4 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Κάλυμμα, πόρτα
-
Με διάφανη πόρταΟχι
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών1
Υλικά
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Χρώμα προϊόντοςPure white
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος2
-
Αριθμός κλειδιών1
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FN507E
QUADRO+ ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΛ.700x Υ.2100mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση