Η διατρητή δοκός UC700FU της σειράς quadro evo της Hager προσφέρει στιβαρή στήριξη εξοπλισμού και οργανωμένη δρομολόγηση καλωδίων σε ηλεκτρικούς πίνακες και ερμάρια. Με μεταλλική κατασκευή και διαστάσεις 700×50×44 mm, εξασφαλίζει αντοχή και σταθερότητα, ενώ οι διατρήσεις επιτρέπουν ευέλικτη στερέωση, γρήγορη τοποθέτηση και καλύτερο αερισμό. Ιδανική για modular εφαρμογές και αξεσουάρ quadro evo.
EAN
3250616375680
Συσκευασία
1 τμχ
QEVO ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΔΟΚΟΣ 700X50MM (ΠXΥ) UC700FU UC700FU
Τιμή
26,09 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος50 mm
-
Πλάτος700 mm
-
Βάθος44 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
Παρελκόμενα
-
Τύπος εξαρτήματος ερμαρίωνΕξάρτημα στήριξης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC700FU
QEVO ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΔΟΚΟΣ 700X50MM (ΠXΥ)
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-11-29
PDF5,23 MB
Installation manual International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση