QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X300MM UC296
Τιμή
104,07 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μεντεσέδες πινάκων/ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος800 mm
-
Βάθος310 mm
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΥλικόΜεταλλικό
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος UC296
QEVO ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ME ΕΞΤΡΑ ΒΑΘΟΣ 45MM 800X300MM
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration of conformity International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση