Noodstroom zonder hoge kosten
Netcongestie is in de agrarische sector niet onbekend en vormt een groeiend probleem in Nederland. Zolang het elektriciteitsnet niet voldoende verzwaard en uitgebreid kan worden, zal er sprake zijn van netcongestie.
Ondertussen zorgt netcongestie wel voor een uitdaging voor het bedrijfsleven. Het zet de rem op groei en verduurzaming.
“Tijdens piekuren kon het elektriciteitsnetwerk de vraag niet altijd aan, waardoor de kwekerij geconfronteerd werd met hoge energiekosten”

De energietransitie in stroomversnelling
Door de groei van opwekking van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen zijn er steeds meer (piek-)momenten waarop de maximale capaciteit van het stroomnet bereikt wordt. Voor bedrijven biedt het huidige elektriciteitsnet uitdagingen en moeten we kijken naar andere oplossingen. De technologie staat niet stil en de energietransitie is ongemerkt al in volle gang. Met de opkomst van nieuwe oplossingen kun je zelf zorgen voor efficiënte energieoverdracht, kosten in beheersing en garantie van continue stroom.
Hoe Mauritz Boomkwekerijen aan de slag ging met energietransitie
Izak Mauritz van Mauritz Boomkwekerijen uit Dodewaard kweekt sinds 1993 bomen. Het bedrijf heeft een rijke familiehistorie. Zijn opa, vader en broers zitten ook in het kwekersvak. Met zijn 30 hectare en 4 medewerkers is het uitgegroeid tot een mooi Betuwse bedrijf.
Izak legt uit: “Duurzame energie is voor ons belangrijk. Schone energie en een vastgestelde uitgerekende prijs.” Die vraag heeft hij neergelegd bij Corné van Eldik van Sterk Elektrotechniek. Corné: “Izak klopte bij ons bij de vraag om een oplossing voor zonnepanelen in combinatie met opslaan in een eiland om zo de bedrijfsvoering niet te verstoren en onafhankelijk te worden van het net. De boomkwekerij wordt geconfronteerd met pieken en dalen in energieverbruik als gevolg van fluctuerende vraag naar irrigatie, verwarming en koeling van kassen. Tijdens piekuren kon het elektriciteitsnetwerk de vraag niet altijd aan, waardoor de kwekerij geconfronteerd werd met hoge energiekosten.”
Om dit probleem aan te pakken, investeerde de boomkwekerij in zonnepanelen en energieopslag. De Power Station van Hager is meer dan alleen een accu. Het is een energiemanager die continu de stromen regelt tussen de accu, de netaansluiting en de uitlevering. Voor Izak biedt het daarnaast ook zekerheid dat bij spanningsuitval de beregening automatisch door kan gaan en er geen hoge kosten ontstaan door uitdroging. Zo biedt de Hager Power Station een alles in één oplossing met de zonnepanelen omvormers, accu’s, energiemanager en noodstroom.
Missie geslaagd
Door energieopslag slaagde de boomkwekerij erin om de energie-efficiëntie te verbeteren, de energiekosten te verlagen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. Bovendien droeg de implementatie van energieopslag bij aan de algehele stabiliteit. Dit voorbeeld laat zien dat energieopslag een effectieve oplossing is voor het probleem van netcongestie. Door slim gebruik te maken van geavanceerde technologieën kunnen bedrijven niet alleen de uitdagingen van netcongestie overwinnen, maar ook profiteren van verbeterde operationele efficiëntie, kostenbesparingen en een duurzamere energievoorziening.