Marco 3E S1 rojo brillo 10138962

EAN
4011334284895
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
18,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    223 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Colores especiales de líneas de diseño
    rojo
  • Color
    Rojo
  • Color
    rojo
  • Color RAL
    RAL 3003 - Rojo rubí
  • Material
    Duroplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.