
Rámeček 3-násobný, Berker Q.3, antracit, sametová 10136096
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pokojový termostat 12 dostupné produkty
-
Pokojový termostat s hodinami 3 dostupné produkty
-
Instalační spínač 17 dostupné produkty
-
Stmívač 9 dostupné produkty
-
Tlačítko spínače 20 dostupné produkty
-
Zobrazit více 430 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Pokojový termostat
- Pokojový termostat s hodinami
- Instalační spínač
- Stmívač
- Tlačítko spínače
- Schuko zásuvka
- Sběrnicová spojka pro sběrnicový systém
- Časovač pro domovní elektroinstalační přístroje
- Automatická řídicí jednotka pro systém ovládání osvětlení
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Centrální prvky pro nemocniční instalaci
- Proudový chránič (RCCB)
- Třístupňový spínač
- Zaslepovací kryt
- Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž
- Centrální díl pro vložení informačního světelného signálu
- Dotykový senzor pro sběrnicový systém
- Elektronický spínač
- Inteligentní ovládací prvek
- Dotykový ovladač pro sběrnicový systém
- Základní prvek čidla pohybu
- Časový spínač pro sběrnicový systém
- Čidlo pohybu pro sběrnicový systém
- Napájení USB
- Nosná deska
- Vložka pro komunikační technologie
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Zásuvková skříňka antény
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém
- Ovládací jednotka žaluzií
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Přechodový adaptér pro domovní elektroinstalační přístroje
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
-
20266084
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
20266086
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
20266089
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
20306084
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
20306086
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
20306089
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
20316084
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, stříb. sam.
0,00 € / * -
20316086
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, antr. sam.
0,00 € / * -
20316089
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, bílá sam.
0,00 € / * -
20346084
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, stříbrná, sametová
0,00 € / * -
20346086
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, antracit, sametová
0,00 € / * -
20346089
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, bílá, sametová
0,00 € / *
-
3966
Tahový spínač//přepínač, řazení 6
0,00 € / * -
303212
Schak. 2-polig 16 AX
0,00 € / * -
303303
Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
0,00 € / * -
303550
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
0,00 € / * -
303650
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
0,00 € / * -
303808
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
0,00 € / * -
382610
Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
0,00 € / * -
383620
Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
0,00 € / * -
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
0,00 € / * -
533031
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
0,00 € / * -
533032
Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
0,00 € / * -
533035
Spínač sériový, řazení 5, 16AX
0,00 € / * -
533036
Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
0,00 € / * -
533037
Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
0,00 € / * -
53303212
Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
0,00 € / * -
53303303
Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
0,00 € / * -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
0,00 € / *
-
2873
Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
0,00 € / * -
2909
Stmívač otočný 200W (R,LED), s jemným krokováním
0,00 € / * -
2973
Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
0,00 € / * -
283010
Otočný stmívač 400 W
0,00 € / * -
296110
Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
0,00 € / * -
296210
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
0,00 € / * -
85421100
Dotykový stmívač (R, L)
0,00 € / * -
854212000,00 € / *
-
85422100
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
0,00 € / *
-
385620
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
0,00 € / * -
395619
Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
0,00 € / * -
503101
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
0,00 € / * -
503150
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
0,00 € / * -
503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
0,00 € / * -
503404
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
0,00 € / * -
503501
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
0,00 € / * -
505102
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
0,00 € / * -
505103
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
0,00 € / * -
505201
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
0,00 € / * -
505601
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
0,00 € / * -
535035
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
0,00 € / * -
16406084
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
16406086
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
16406089
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
16406094
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
16406096
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
16406099
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
53503404
Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
0,00 € / * -
53503503
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
0,00 € / *
-
47436086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
47436084
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
47236089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
47236086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
47236084
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
41436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
41436086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
41436084
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
41236089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
41236086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
41236084
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
47506089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
47506086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
47496089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
47496086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
47496084
Zásuvka SCHUKO, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
41496089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
41496086
Zásuvka SCHUKO, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
47276089
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
47276086
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , Q.x, antracit sametová
0,00 € / *
-
2040
Mechanický časový spínač, 15 min.
0,00 € / * -
2041
Mechanický časový spínač, 120 min.
0,00 € / *
-
5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10
0,00 € / * -
510110
Tlačítko spínací / kontrolka E10
0,00 € / * -
513102
Patice pro kontrolku E14
0,00 € / * -
295160840,00 € / *
-
29516086
LED-indikering RGB Q.x Antr
0,00 € / * -
29516089
LED-indikering RGB Q.x Vit
0,00 € / * -
29526086
LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
29526089
LED signální světlo, červeno / zelené, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
29536086
LED signální světlo bílé, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
29536089
LED signální světlo bílé, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
10096074
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
10096076
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
10096079
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
10096084
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
10096086
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
10096089
Záslepka s centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
6710096084
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
6710096086
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
6710096089
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
11246084
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
11246086
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11246089
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
11986084
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
11986086
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11986089
Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
75662729
Senzor tlačítkový 2-nás. s termostatem a sběrnic. spojkou Q.x bílá sametová
0,00 € / * -
80141170
Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x
0,00 € / * -
80141321
Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
80141326
Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, antracit
0,00 € / * -
80141329
Tlačítko 1-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
80142170
Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - Q.x/K.x
0,00 € / * -
80142321
Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
80142326
Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, antracit
0,00 € / * -
80142329
Tlačítko 2-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
80143321
Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
80143326
Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, antracit
0,00 € / * -
80143329
Tlačítko 3-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
80144321
Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
80144326
Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, antracit
0,00 € / * -
80144329
Tlačítko 4-násobné, KNX - Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
85141124
Tlačítko 1-násobné, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85141126
Tlačítko 1-násobné, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85141129
Tlačítko 1-násobné, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85142124
Tlačítko 2-násobné, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85142126
Tlačítko 2-násobné, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85142129
Tlačítko 2-násobné, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
85145124
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85145126
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85145129
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85146124
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85146126
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85146129
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85648124
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85648126
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85648129
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
85745124
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85745126
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85745129
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85745224
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85745226
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85745229
KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
85345124
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85345126
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85345129
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85346124
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85346126
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85346129
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
4468
Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
0,00 € / * -
4470
Modul přístroje pro vývod kabelu
0,00 € / * -
454001
Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454002
Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454004
Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454101
Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454104
Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454105
Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454107
Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454109
Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
0,00 € / * -
454202
Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
0,00 € / *
-
450002
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
0,00 € / * -
450009
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
0,00 € / * -
450502
Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
0,00 € / * -
454402
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
0,00 € / * -
454409
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
0,00 € / * -
457205
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
0,00 € / * -
457209
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
0,00 € / * -
457305
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
0,00 € / * -
457309
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
0,00 € / * -
33153960840,00 € / *
-
3315396086
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Antr
0,00 € / * -
3315406086
Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
3315406089
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
3315416086
Zásuvka VGA, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
3315416089
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
3315426084
Zásuvka HDMI, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
3315426086
Zásuvka HDMI, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
3315426089
Zásuvka HDMI, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
3315436084
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
3315436086
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, antracit sametová
0,00 € / *
-
85341124
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85341126
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85341129
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85341224
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85341226
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85341229
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85342124
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85342126
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85342129
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85342224
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85342226
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85342229
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
-
4538
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
0,00 € / * -
4539
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
0,00 € / * -
4584
Zásuvka datová, 2x RJ45, FTP, Cat. 6A, třída EA, s klapkama, vhodné pro PoE+
0,00 € / * -
4586
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
0,00 € / * -
4587
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
0,00 € / * -
4588
Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
0,00 € / * -
455401
Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
0,00 € / * -
455501
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
0,00 € / * -
458809
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
0,00 € / *
-
450210
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
0,00 € / * -
451510
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
0,00 € / * -
451515
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
0,00 € / * -
451520
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
0,00 € / * -
452210
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
0,00 € / * -
459410
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
0,00 € / *
-
382120
Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
0,00 € / * -
382210
Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
0,00 € / * -
383110
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
0,00 € / * -
383120
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
0,00 € / * -
383210
Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
0,00 € / * -
384103
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
0,00 € / * -
384203
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
0,00 € / * -
385103
Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
0,00 € / * -
385203
Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
0,00 € / * -
53303520
Žaluziový spínač 1-pólový
0,00 € / * -
53503520
Žaluziové tlačítko 1-pólové
0,00 € / *
-
11376074
Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
11376076
Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11376079
Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
11376084
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
11376086
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11376089
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
11466084
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
11466086
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11466089
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
15066084
Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, Q.x, stříb. sam.
0,00 € / * -
15066086
Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, Q.x, antr. sam.
0,00 € / * -
15066089
Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
15076084
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
15076086
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
15076089
Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
16206044
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
16206046
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
16206049
Kryt jednoduchý s potiskem symbolu světla, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
16206054
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
16206056
Kryt jednoduchý se symbolem zvonku, Q.x, antracit sametová
0,00 € / *
-
85241124
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85241126
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
85241129
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
85741124
Žaluziový časový spínač, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
85741126
Žaluziový časový spínač, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
857411290,00 € / *
-
141202
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, krémová lesk
0,00 € / * -
141209
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
142702
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, krémová lesk
0,00 € / * -
142709
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
143102
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
0,00 € / * -
143109
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
143202
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
0,00 € / * -
143209
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
146102
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, krémová lesk
0,00 € / * -
146109
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
146302
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
0,00 € / * -
146309
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
146402
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
0,00 € / * -
146409
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
0,00 € / * -
147202
Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, krémová lesk
0,00 € / * -
147209
Středová deska pro 2-nás. moduly Reichle&DeMassari, bílá lesk
0,00 € / * -
148002
Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, krémová lesk
0,00 € / * -
148009
Středová deska pro spojky optických kabelů Duplex SC, bílá lesk
0,00 € / * -
149202
Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, krémová lesk
0,00 € / * -
149209
Středová deska pro spojky optických kabelů Simplex ST, bílá lesk
0,00 € / *
-
11096076
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11096079
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, Q.x, bílá sametová
0,00 € / * -
11096084
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, stříbrná sametová
0,00 € / * -
11096086
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, antracit sametová
0,00 € / * -
11096089
Mezirámeček pro středové desky, Q.x, bílá sametová
0,00 € / *
Technické vlastnosti
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaSametové
-
MateriálDuroplast
-
Má pole pro označováníNe
-
Počet skupin spínačů3
-
Počet modulů3
-
Počet vodorovných jednotek3
-
Počet svislých jednotek3
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Způsob montážeUpevnění sponami, Pro svislou a vodorovnou montáž
-
ŘadaBerker Q.3
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více