catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334507529
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
- Ovládání žaluzií - Berker Q.1
- Ovládání žaluzií - Berker Q.3
- Ovládání žaluzií - Berker Q.7
- catalog.pagelevel.see_more.div
Centrální díl s otočným knoflíkem pro otočný žaluziový spínač, Q.x, stříb. sam. 1080608400
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 114 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška58,80 mm
-
Šířka58,80 mm
-
Hloubka30,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Příslušenství
-
Popisové polecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
-
Související systémyQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button