catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334443575
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
- Ovládání žaluzií - Berker Q.1
- Ovládání žaluzií - Berker Q.3
- Ovládání žaluzií - Berker Q.7
- catalog.pagelevel.see_more.div
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, stříbrná sametová 85241124
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
85221100
Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 115 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Výkon
-
Maximální spínací výkon0
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 85241124
Tlačítka pro žaluzie, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Instalační návod en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,03 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button