The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 1861
    EAN
    4011334018827
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker B.3
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker B.7
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.3
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.7
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.5
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Adaptér pro změnu otočné spínače na tlačítko, příslušenství 1861

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro změnu otočné spínače na tlačítko, příslušenství

    1861

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      38 mm
    • Šířka
      38 mm
    • Hloubka
      8 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1861
    PDF
    RoHS report 1861
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 1861 | Hager

      Obrázek produktu 1861

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 1861 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 1861

      Adaptér pro změnu otočné spínače na tlačítko, příslušenství

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-29

      PDF
      369,44 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDE503203 - Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
      WDE503203
      Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
    • 2
      WDE303808 - Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
      WDE303808
      Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 2
    • 3
      WDE503501 - Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
      WDE503501
      Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
    • 4
      WL0610 - Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, bílá lesk lesk
      WL0610
      Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, bílá lesk lesk
    • 5
      WL0030 -
      WL0030

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.