Centrální díl pro kontrolku E14, Q.x, antracit sametová 11986086
EAN
4011334380054
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 60 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený, Lakované
Připojení
-
Typ patice svítidlaE14
Texty
-
PotiskCentrální deska bez potisku
-
Způsob montážePro přišroubování
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace