
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová 20446089
EAN
4011334354727
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 40 °C
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
Materiál
-
BarvaPolární bílá
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Instalační příručka en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kBManual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Instalační příručka en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-01-19
PDF155,89 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-01-19
PDF156,56 kB
Více dokumentace