• Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • 20266089
    Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, 230 V AC, pro zapuštěnou montáž. Barva bílá sametová. Prostorový termostat vhodný pro vytápění nebo chlazení. Vyžaduje neutrální vodič. Po dosažení nastavené teploty dochází k automatickému přepnutí kontaktu. Vyroben z bezhalogenového plastu.
    EAN
    4011334316145
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.7
    • Vidět víc

    Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, barva bílá sametová 20266089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Termostat s přepínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, barva bílá sametová

    20266089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      5 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230-230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 30 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      47,50 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ termostatu
      Poko­jový termostat
    • Typ senzoru
      Bimetal
    • S ohřívačem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění, Chlazení
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20266089
    PDF
    RoHS report 20266089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20266089 | Hager

      Obrázek produktu 20266089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20266089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20266089

      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Instalační návod en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20316089 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, bílá sam.
      20316089
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, bílá sam.
    • 2
      1084608400 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.
      1084608400
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.
    • 3
      11376076 - Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, antracit sametová
      11376076
      Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, antracit sametová
    • 4
      1096608400 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.
      1096608400
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, stříb. sam.
    • 5
      20316084 - Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, stříb. sam.
      20316084
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, stříb. sam.
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.