• Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • 20346084
    EAN
    4011334446873
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.7
    • Vidět víc

    Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, stříbrná, sametová 20346084

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, stříbrná, sametová

    20346084

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230 - 230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      10 - 50 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      54,5 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      1 K
    • Typ termostatu
      Regulátor podlahového topení
    • Typ senzoru
      Bimetal
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1S
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20346084
    PDF
    RoHS report 20346084
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20346084 | Hager

      Obrázek produktu 20346084

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20346084 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20346084

      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, stříbrná, sametová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08) | Hager

      Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)

      Instalační návod en-GB 2015-08-27

      PDF
      472,14 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      272,42 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-06-11

      PDF
      276,87 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      1096608600 - Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, antr. sam.
      1096608600
      Centrální díl s otočným knoflíkem pro třípolohový přepínač, Q.x, antr. sam.
    • 2
      20346089 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, bílá, sametová
      20346089
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, bílá, sametová
    • 3
      20266086 - Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
      20266086
      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
    • 4
      11376076 - Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, antracit sametová
      11376076
      Centrální díl pro regulátor otáček, Q.x, antracit sametová
    • 5
      20446084 - Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
      20446084
      Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.