Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (8)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 122 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Počet kanálů4
-
Transmitter duty cycle1 %
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
-
Kategorie přijímače2
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
FunkceFunkce pro oblasti ovládání tlačítek nahoru/dolů nebo doleva/doprava lze například libovolně konfigurovat jako přijímač pro ovládání připojené zátěže a jako vysílač pro dálkové ovládání žaluzie, Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu, Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
OchranaS ochranou proti demontáži
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85648129
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
PDF -
Instalační návod
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Instalační návod en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB -
Databáze produktů KNX
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Průvodce aplikací
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-06-17
PDF323,84 kB