• Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • 20266084
    EAN
    4011334446866
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.7
    • Vidět víc

    Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová 20266084

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová

    20266084

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Otočný
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      5 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      230-230 V
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Nasta­vení
    • Poža­dovaná komfortní teplota
      5 - 30 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      47,50 mm
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Vyba­vení
    • Rozdíl spínací teploty
      0,50 K
    • Typ termostatu
      Poko­jový termostat
    • Typ senzoru
      Bimetal
    • S ohřívačem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1x přepínač
    Přenos
    • Typ řízení HVAC
      Vytápění, Chlazení
    Podmínky použití
    • Třída energe­tické účinnosti
      I (1%)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20266084
    PDF
    RoHS report 20266084
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 20266084 | Hager

      Obrázek produktu 20266084

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 20266084 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 20266084

      Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Instalační návod en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      20306086 - Termostat se spínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, barva antracit sametová
      20306086
      Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
    • 2
      20446089 - Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
      20446089
      Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, bílá sametová
    • 3
      20446086 - Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
      20446086
      Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, antracit sametová
    • 4
      20446084 - Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
      20446084
      Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, Q.x, stříbrná sametová
    • 5
      20346086 - Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, antracit, sametová
      20346086
      Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker Q.x, antracit, sametová
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.