The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85745229
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová 85745229

EAN
4011334375555
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová

85745229

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
85121200
85121200
Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85020100
85020100
Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 116 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 10226016

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10136076

    Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo černá

    0,00 €  / *
  • 10156079

    Rámeček, 5-násobný, Q.7, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10146079

    Rámeček, 4-násobný, Q.7, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10136079

    Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo bílá

    0,00 €  / *
  • 10156094

    Rámeček, 5-násobný, Q.x, stříbrná sametová

    0,00 €  / *
  • 10156096

    Rámeček, 5-násobný, Q.x, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10156099

    Rámeček, 5-násobný, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10156016

    Rámeček, 5-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10146016

    Rámeček, 4-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10136016

    Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10126016

    Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10256016

    Rámeček, 5-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10246016

    Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10236016

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 10116104

    Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, stříbrná sametová

    0,00 €  / *
  • 10236019

    Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10226019

    Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10116019

    Rámeček, 1-násobný, Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 10246019

    Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, bílá sametová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    quicklink
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    1
  • Přechod na letní/zimní čas
    Ano
Rozsah dodávky
  • Včetně připo­jení sběrnice
    Ano
Funkce
  • Časový posun Astro
    2 h
  • Záložní baterie
    8 h
  • Rezerva chodu v letech
    0
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, stmívání, ovlá­dání 1 tlačítkem naho­ru/­dolů, prio­rita, Konfigu­rova­telné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "par­ty", nepro­vá­dění příkazů auto­ma­ticky, rádiové a rozši­řu­jící jednotky (ochrana spínače), Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Rozměry
  • Výška
    58,40 mm
  • Šířka
    58,40 mm
  • Hloubka
    30 mm
  • Souvi­se­jící systémy
    Berker Q.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
REACH declaration 85745229
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85745229 | Hager

    Obrázek produktu 85745229

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 85745229 | Hager

    Hager Produktový list 85745229

    KNX RF časový spínač, quicklink, Q.x, bílá sametová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2022-05-23 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,30 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    16,04 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 857452xx - KNX radio timer quicklink (V100)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    13,42 MB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A) | Hager

    Application description ETS for 857452xx - KNX radio timer quicklink (EN, vers. 6T8014-52A)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-01-17

    PDF
    1,57 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    285,63 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    291,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85745239 - KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    85745239
    KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
  • 2
    85745273 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
    85745273
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, nerezová ocel mat, lak.
  • 3
    85745275 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
    85745275
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, antracit mat
  • 4
    85745277 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    85745277
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.
  • 5
    85745279 - KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk
    85745279
    KNX RF časový spínač, quicklink, K.1, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.