Kolébka s 2 výměnnými čočkami, bezbariérový podle DIN 18025, Q.x, bílá, sametová 16616049
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 118 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKlapka s vedením ústní tyče
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58,50 mm
-
Šířka58,50 mm
-
Hloubka22,50 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace