Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x 80141170
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (21)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 106 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
MontážZapuštěná montáž
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
Příkon sběrnice, přenos dat10 mA
-
S prostorovým termostatemNe
-
Vestavěná hloubka31 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž34 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Počet ovládacích bodů2
-
S kontrolkou LEDAno
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
S displejemNe
-
Popisové poleNe
-
FunkceFunkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
-
OchranaS ochranou proti demontáži
-
TeplotaIntegrovaný snímač teploty s výstupem naměřených hodnot prostřednictvím objektu
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 80141170
Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - Q.x/K.x
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB -
Databáze produktů KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Aplikace
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link
Aplikace en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link
Aplikace en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)
Aplikace en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-30
PDF268,69 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-30
PDF255,22 kB