Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, stříbrná sametová 6710096084
EAN
4011334443827
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 115 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka45 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 6710096084
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Více dokumentace