Instalační krabice 3-násobná, nástěnná montáž, S.1, antracit mat 10439949
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 14 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů3
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RALPodobné jako RAL 7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška225 mm
-
Šířka83 mm
-
Hloubka42 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
MontážMontáž na omítku
Příslušenství
-
S krytem rámuNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyQ.x, S.x/B.x
-
Související produktové řadyQ.3, S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace