29516086
EAN
4011334414407
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Označovací materiál pro domovní elektroinstalační přístroje 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 114 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 V
Výkon
-
Spotřebovaný výkon ve W2 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Osvětlení
-
Typ svítidlaLED
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka50 mm
Připojení
-
Průřez vodiče2,50 - 2,50 mm²
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker Q.x
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 29516086
Produktový list cs-CZ 2025-11-10
PDF -
Installation manual
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc23-1058
PDF277,38 kB
Více dokumentace