The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Tlačít­kové senzory
    • 80960321
    EAN
    4011334449485
    Balení
    1 ks
    • Tlačít­kové senzory

    Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - Q.x, stříbrná sametová 80960321

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - Q.x, stříbrná sametová

    80960321

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Dvojná­sobná klapka
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      58 mm
    • Šířka
      58 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 80960321
    PDF
    RoHS report 80960321
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80960321 | Hager

      Obrázek produktu 80960321

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80960321 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80960321

      Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - Q.x, stříbrná sametová

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      75040001 - Sběrnicová spojka, pod omítku, KNX
      75040001
      Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    • 2
      80961282 - Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 1-nás., KNX S.1/B.x, krémová mat
      80961282
      Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 1-nás., KNX S.1/B.x, krémová mat
    • 3
      80962321 - Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX Q.x, stříb. sam.
      80962321
      Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX Q.x, stříb. sam.
    • 4
      80962375 - Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX K.1/K.5, antr. mat
      80962375
      Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX K.1/K.5, antr. mat
    • 5
      80962379 - Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX K.1/K.5, bílá lesk
      80962379
      Kryt s potiskem "0" a "I" pro tlačítkový modul 2-násobný, KNX K.1/K.5, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.