Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, stříbrná sametová 3315436084
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 10 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 106 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyHDMI
-
Počet přípojek1
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž18 mm
-
Hloubka28,30 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Vestavěná hloubka41 mm
Vybavení
-
S protiprachovými krytkamiNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
StíněnýAno
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
PovrchLakované
-
Povrchová úpravaSametový
Frekvence
-
Frekvence50 - 85 Hz
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
Způsob montážeBez rozpěrných příchytek
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 3315436084
Zásuvka HDMI s připojením konektoru 90°, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Instalační návod
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF381,85 kB
Více dokumentace